Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
경고: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
카탈로그
간격 측정 검사기
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
사양
속성 | 값 |
---|---|
세정 공정 | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
연결구 1 크기 | 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 37020718 |
eClass (5.1.4) | 21172090 |
eClass (6.0) | 21170207 |
eClass (6.1) | 21170207 |
UNSPSC (4.03) | 27111800 |
UNSPSC (10.0) | 41111619 |
UNSPSC (11.0501) | 41111619 |
UNSPSC (13.0601) | 41111619 |
UNSPSC (15.1) | 41111619 |
UNSPSC (17.1001) | 27110000 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-1010 | - | 5/8인치, 14mm, 15mm, 16mm | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-10M0 | - | 10mm | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-1210 | - | 3/4인치, 18mm | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-1410 | - | 7/8 in., 20 mm, 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-1610 | - | 1 in., 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-400 | - | 1/4 in., 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-468 | - | 1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 6 mm, 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-500 | - | 5/16 in., 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-600 | - | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-612M | - | 1/4 in., 1/2 in., 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
MS-IG-810 | - | 1/2 in., 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.