text.skipToContent text.skipToNavigation
reguladores de presión pilotados

Reguladores de Presión Swagelok® Pilotados

Los reguladores pilotados reductores de presión para Industria General (Serie SGRD) y de Alta Sensibilidad (Serie SHRD) son idóneos para una amplia variedad de aplicaciones industriales en las que se requiere una operación manual o remota del regulador y un control preciso de la presión de consigna.

Obtenga Ayuda para Seleccionar Reguladores de Proceso

Los reguladores series SGRD y SHRD están diseñados para una larga vida útil en entornos exigentes. Los cuerpos están fabricados en acero inoxidable 316L, lo que aumenta la resistencia a la corrosión y la longevidad. Estos reguladores incorporan juntas internas disponibles en varios materiales, lo que ofrece una mejor compatibilidad con un amplio rango de productos químicos y condiciones de presión.

Los reguladores reductores de presión pilotados ofrecen un rendimiento superior en el control de presiones de salida estables. Gracias al uso de una cámara de presión en lugar de un muelle de consigna para el control, estos reguladores minimizan eficazmente el droop. Este diseño asegura la consistencia de las presiones de salida, independientemente de las fluctuaciones de la presión de entrada o de las variaciones del caudal.

Las Series SGRD y SHRD Incorporan

  • Obturador equilibrado
  • Sensor de diafragma
  • Ausencia de venteo
  • Control mediante regulador piloto

Características Personalizadas

  • Retroalimentación externa al piloto
  • Regulador piloto de presión diferencial (Serie SGRD)
  • Regulador piloto de dos etapas (Serie SGRD
  • Mando del piloto ajustado en fábrica / Antisabotaje
  • NACE MR0175/ISO 15156

Conozca los Tipos de Reguladores

Reguladores Reductores de Presión Pilotados para la Industria General (Serie SGRD)

Especificaciones

Tamaño del Cuerpo Máxima Presión de Entrada bar (psig)Máxima Presión de Salida bar (psig)Rango de Presión Ajustable bar (psig)Tipo de Mecanismo Sensor bar (psig)Rango de temperatura °C °(F)Coeficiente de Caudal (Cv) Peso Máximo kg (lb)
12413 (6000)413 (6000)0,3 a 413 (5 a 6000)Diafragma: 0,3 a 413 (5 a 6000)–45 a 180°
(–49 a 356°)
2,3 4,4 (9,7)
164,812,0 (26,5)
2410,712,5 (27,6)

Reguladores Reductores de Presión Pilotados de Alta Sensibilidad (Serie SHRD)

Especificaciones

Tamaño del Cuerpo Máxima Presión de Entrada bar (psig)Máxima Presión de Salida bar (psig)Rango de Presión Ajustable bar (psig)Tipo de Mecanismo Sensor bar (psig)Rango de temperatura °C °(F)Coeficiente de Caudal (Cv) Peso Máximo kg (lb)
1217,2 (250)17,2 (250)0,07 a 17,2 (1 a 250)Diafragma: 0,07 a 17,2 (1 a 250) –45 a 180°
(–49 a 356°)
2,3 4,4 (9,7)
164,812,0 (26,5)
2410,712,5 (27,6)

Hable con los Especialistas en Reguladores

Catálogo de Reguladores Reductores de Presión de Proceso Pilotados

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Generador de curvas de caudal para reguladores Swagelok

¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?

Compare el rendimiento de los diferentes reguladores bajo diferentes condiciones de aplicación con nuestro generador de curvas de caudal para reguladores.

Encuentre Su Regulador

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Variación en la presión de entrada en los reguladores
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador

La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.

Reguladores Swagelok Serie RHPS
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores

¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en nuestros laboratorios y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.

Curva de caudal que demuestra el droop
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop

El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.

Reguladores utilizados para reducir el retardo
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica

El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.