text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord de flexible en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/8 po, flexible de diam. int. 5/16 po

Réf. pièce : SS-5-HC-1-2

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Diamètre du flexible 5/16 po
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Connecteurs pour tubes en plastique

Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord de flexible en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/8 po, flexible de diam. int. 5/16 po

Réf. pièce : SS-5-HC-1-2
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Connecteurs pour tubes en plastique
Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Spécifications

SS-5-HC-1-2 — Raccord de flexible en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/8 po, flexible de diam. int. 5/16 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Diamètre du flexible 5/16 po
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-3-HC-1-2 Latón 1/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
B-5-HC-1-4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-10-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-12-HC-A-1211 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-16-HC-A-1611 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Afficher le produit
SS-2-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-2-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-2-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-201 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-3-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-6MTA Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-5-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-5-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-8-HC-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-8-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-8-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.