|
Schnellkupplungskörper, PTFE-gedichtet,Edelstahl, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung (Serie QTM2)
Код изделия: SS-QTM2A-B-600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
KörperVerbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungskörper, PTFE-gedichtet,Edelstahl, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung (Serie QTM2)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Körper
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
QTM Series Quick-Connects Operation Instructions
QTM Series Quick-Connects Operation Instructions
Технические характеристики
SS-QTM2A-B-600 — Schnellkupplungskörper, PTFE-gedichtet,Edelstahl, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung (Serie QTM2)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Lufteinschluss | 0,1 cm3 |
| Körperwerkstoff | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 3/8 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Maximaler Cv | 0,8 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,9 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker |
| Schmierstoff | Krytox 240AC Schmiermittel |
| O-Ring-Material | PTFE |
| Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur | 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F / |
| Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QTM2 |
| Medienverlust | 0,1 cm3 |
| Prüfung | 0,1 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37110302 |
| eClass (10.1) | 37110302 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-QTM2A-B-4PF | Alloy 400 | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-400 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-4PF | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-4PM | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-4PMK2 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-4PMK5 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-6M0 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-8M0K2 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-8M0K4 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM4A-B-400 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM4A-B-4PF | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM4A-B-4PM | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM4A-B-600 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM4A-B-6PF | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-1210 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-12PF | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-12PM | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-1610 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-16PF | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-16PM | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-810 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-8PF | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-8PM | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.