text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector VCR a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/4 pulg. VCR x 1/4 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-4-VCR-6-400

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
Rectos

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector VCR a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/4 pulg. VCR x 1/4 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-4-VCR-6-400
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Especificaciones

SS-4-VCR-6-400 — Conector VCR a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/4 pulg. VCR x 1/4 pulg. Swagelok

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
316L-4-HVCR-1A6 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura automática de tubo Ver producto
6LV-4-HVCR-1-6TB7 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-4-HVCR-1-6TB7P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
SS-12-VCR-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-16-VCR-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2-VCR-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-VCR-1-00032 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 9/16-18 pulg. Rosca Macho Paralela con Junta tórica Ver producto
SS-4-VCR-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-VCR-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-VCR-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-4-VCR-1-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-VCR-1-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica Ver producto
SS-4-VCR-6-200 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4-VCR-6-600 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4-VCR-6-6M0 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-4-VCR-6-8M0 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 8 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-8-VCR-1-01081 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 9/16-18 pulg. Rosca Macho Paralela con Junta tórica Ver producto
SS-8-VCR-1-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-VCR-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-VCR-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-VCR-1-8ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-8-VCR-6-400 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8-VCR-6-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8-VCR-6-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.