text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungsstecker, Edelstahl, nicht absperrend, 1/8 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,3

型番: SS-QC4-S-2PF

仕様

属性
ボディ材質 316 Stainless Steel
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/8 in.
コネクション1 タイプ Female NPT
最大Cv 0.3 - If coupled with a standard or reverse flow body, 0.4 - If coupled with a full flow body
潤滑剤 Without lube on any components
Oリング材質 Fluorocarbon FKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
最高使用圧力(室温での接続時) 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
シリーズ QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ステム

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Schnellkupplungsstecker, Edelstahl, nicht absperrend, 1/8 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,3

型番: SS-QC4-S-2PF
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ステム
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

仕様

SS-QC4-S-2PF — Schnellkupplungsstecker, Edelstahl, nicht absperrend, 1/8 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,3

属性
ボディ材質 316 Stainless Steel
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/8 in.
コネクション1 タイプ Female NPT
最大Cv 0.3 - If coupled with a standard or reverse flow body, 0.4 - If coupled with a full flow body
潤滑剤 Without lube on any components
Oリング材質 Fluorocarbon FKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
最高使用圧力(室温での接続時) 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
シリーズ QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-S-2PM Latón 1/8 pulg. NPT macho - - 製品を見る
B-QC4-S-400 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
B-QC4-S-400K1 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
B-QC4-S-400K3 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
B-QC4-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
B-QC4-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
B-QC4-S-6M0 Latón 6 mm Racor Swagelok® - - 製品を見る
B-QC6-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
B-QC6-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
B-QC6-S-600 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-S-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-S-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QC4-S-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-S-4FT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - 製品を見る
SS-QC4-S-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-S-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-S-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC6-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC6-S-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC6-S-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC8-S-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC8-S-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。