|
Tige de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable sans vanne, Cv de 0,8, filetage NPT mâle 3/8 po
Part #: SS-QC6-S-6PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StemsMake quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Tige de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable sans vanne, Cv de 0,8, filetage NPT mâle 3/8 po
Log in or Register to view price
Catalogs
Stems
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Págs. 1-2. Procedimientos recomendados para el manejo de los enchufes rápidos Swagelok: Se deben instalar filtros para proteger los enchufes rápidos. Proteja las espigas y las bases con guardapolvos o protectores cuando no estén acoplados.
Specifications
SS-QC6-S-6PM — Tige de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable sans vanne, Cv de 0,8, filetage NPT mâle 3/8 po
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Acier inoxydable 316 |
| Cleaning Process | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/8 po |
| Connection 1 Type | Filetage NPT mâle |
| CV Maximum | 0,8 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé ; 1,6 en association avec un corps à passage intégral |
| Lubricant | Pas de lubrifiant sur aucun composant |
| O-Ring Material | Élastomère fluorocarboné FKM |
| Pressure Rating Coupled at Max Temp | 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C |
| Pressure Rating Coupled at Room Temp | 1500 PSIG À 70°F / 103 BAR À 21°C |
| Series | QC6 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-S-2PM | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400K1 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400K3 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| B-QC4-S-4PF | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| B-QC4-S-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| B-QC4-S-6M0 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| B-QC6-S-4PF | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| B-QC6-S-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| B-QC6-S-600 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-200 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-2PF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-2PM | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4FT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4MT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PMK2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-6M0 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-10M0 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-600 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-12M0 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-8PF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-8PM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。