Schweißfittings — Stumpfschweißfittings
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Schweißfittings — Stumpfschweißfittings — Tes
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2316L-8-ATW-3 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 1/2 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 316L-8TB7-3 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-8TB7-3-8-4 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-8TB7-3P Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-12-ATW-3 Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 3/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 316L-12MTB7-3 Acero inoxidable 316L 12 mm Soldadura de tubo a tope 12 mm Soldadura de tubo a tope 316L-12TB7-3 Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-4-ATW-3 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 316L-4TB7-3 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-4TB7-3P Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-6MTB7-3 Acero inoxidable 316L 6 mm Soldadura de tubo a tope 6 mm Soldadura de tubo a tope 316L-6TB7-3 Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope -
Schweißfittings — Stumpfschweißfittings — Codos de 90°
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2316L-12-ATW-9 Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 3/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 316L-12TB7-9 Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-12TB7-9P Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-4TB7-9 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-6TB7-9 Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-8TB7-9 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-4-ATW-9 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope -
Schweißfittings — Stumpfschweißfittings — Cruces
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2316L-4TB7-4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope -
Schweißfittings — Stumpfschweißfittings — Rectos
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2316L-8TB7-6-4P Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-8TB7-6-6 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-12TB7-6-8 Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-12TB7-6-8P Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-16TB7-6-8 Acero inoxidable 316L 1 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-4-ATW-6-400 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 1/4 pulg. Racor Swagelok® 316L-6-ATW-6-600 Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 3/8 pulg. Racor Swagelok® 316L-6TB7-6-4 Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-8TB7-6-4 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden