다이어프램 밸브 — 멀티-밸브 매니폴드
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4인치
- –10°F(–23°C)~150°F(65°C)
- 316L VIM-VAR 스테인리스강
- 250 psig(17.2 bar)~3045 psig(210 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Válvulas de Diafragma — Manifolds multiválvula — Diafragma
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ6LVV-P1V222P-AA 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6LVV-P2V222P-AA 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間