Swagelok 탱크 블랭킷 레귤레이터는 위험 유체가 담긴 저장 탱크 주변에서 작업자와 주변 사람의 안전을 보장하는 데 매우 중요합니다. 이 제품은 진공 공간 내 불활성 기체의 압력 수준을 일관되게 유지함으로써 위험한 증기가 누설되는 것을 방지합니다.
탱크 블랭킷 레귤레이터는 압력 밀폐 탱크와 관련된 안전 위험을 줄여줍니다.
- TBRS 시리즈 레귤레이터는 탱크 내 가스가 일정한 압력을 유지하도록 함으로써 배출 도중 붕괴를 방지합니다.
- TBVS 시리즈 역압(Back-Pressure) 레귤레이터는 과도한 압력을 증기 회수 시스템으로 방출하여 우발적인 누출을 방지합니다.
이 레귤레이터는 탱크 블랭킷(blanket) 애플리케이션에서 정밀한 압력 제어 기능을 제공합니다. 이 제품에는 조절 가능성 향상을 위해 설정 압력 스프링에 가는 피치 나사(Fine pitched thread)가, 정확한 압력 감지를 위해 고도로 민감한 다이어프램 감지 메커니즘이, 레귤레이터 성능을 높여주는 외부 피드백 루프가 적용되어 있습니다. 또한, 피드백 튜브, 레귤레이터 몸체, 포핏 하우징 등과 같은 부품에 316L 스테인리스강을 사용하여 혹독한 환경을 견디도록 제조되므로, 내식성과 장기적인 내구성을 보장합니다.
사양
재질 | 316L 스테인리스강 구조 |
연결구 크기 | 1/2, 1, 2인치 |
사용 압력 | 최대 232 psig(16.0 bar) |
압력 제어 범위 | 0.07~0.14 psig(2.0~4.0인치 H2O, 5~10 mbar)에서 0.72~11.6 psig(20~321인치 H2O, 50~800 mbar) |
유량 계수(Cv) | 0.20, 0.30, 1.00 |
온도 | –20~100°C(–4~212°F) |
탱크 블랭킷 레귤레이터 카탈로그
건설 재질(construction materials), 액세서리, 압력, 온도 등급을 포괄하는 Swagelok 탱크 블랭킷 레귤레이터에 대한 광범위한 세부 정보를 알아보십시오.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.

適切なレギュレーターの選定サポートが必要ですか?
レギュレーター流量曲線作成ツールを使用すると、さまざまなアプリケーション条件下でのレギュレーターの性能を評価することができます。
適切なレギュレーターを探す関連資料/コラム記事

Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.

Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores
¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.

Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop
El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.

Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica
El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.