text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza, Serie DP — Modelo Recto, Actuación Manual

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza, Serie DP — Modelo Recto, Actuación Manual
Répondez aux exigences de haute ou très haute pureté avec les vannes à membrane Swagelok, proposées avec un large choix de dimensions, de matériaux et de configurations, pour les applications les plus diverses.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6LVV-DPBW4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
6LVV-DPC233P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface par joint métallique VCR® mâle tournant 1/4 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle Afficher le produit
6LVV-DPFR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Afficher le produit
6LVV-DPFR4-P1 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Afficher le produit
6LVV-DPFR4-P-GR Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Afficher le produit
6LVV-DPLFR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Afficher le produit
6LVV-DPLVR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
6LVV-DPMR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord VCR mâle tournant 1/4 po Raccords VCR tournant mâle (joint métallique) Afficher le produit
6LVV-DPS4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
6LVV-DPS6M Acier inoxydable 316L VIM-VAR 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
6LVV-DPTFR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Afficher le produit
6LVV-DPVR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
6LVV-DPVR4-P1 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.