目录
卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 间隙检测规
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16 po | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-1010 | - | 5/8 po, 14 mm, 15 mm, 16 mm | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-1210 | - | 3/4 po, 18 mm | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-1410 | - | 7/8 po, 20 mm, 22 mm | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-1610 | - | 1 po, 25 mm | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-200 | - | 1/8 po, 2 mm, 3 mm | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-400 | - | 1/4 po, 6 mm | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-468 | - | 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 6 mm, 12 mm | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-500 | - | 5/16 po, 8 mm | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-600 | - | 3/8 po | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-612M | - | 1/4 po, 1/2 po, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-810 | - | 1/2 po, 12 mm | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。