text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, connecteur avec filetage NPT mâle, raccord VCO 1/2 po x filetage NPT mâle 3/8 po

零部件号:SS-8-VCO-1-6

规格

属性
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/2 in.
接头 1 类型 VCO® O 型圈面密封接头
接头 2 尺寸 3/8 in.
接头 2 类型 外螺纹 NPT
流量限制器
润滑剂 Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
直通

使用适合一般工业、高纯度和高压应用的世伟洛克 VCO® 多用途接头,可轻松安装在狭窄的空间中。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, connecteur avec filetage NPT mâle, raccord VCO 1/2 po x filetage NPT mâle 3/8 po

零部件号:SS-8-VCO-1-6
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

直通
使用适合一般工业、高纯度和高压应用的世伟洛克 VCO® 多用途接头,可轻松安装在狭窄的空间中。

规格

SS-8-VCO-1-6 — Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, connecteur avec filetage NPT mâle, raccord VCO 1/2 po x filetage NPT mâle 3/8 po

属性
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/2 in.
接头 1 类型 VCO® O 型圈面密封接头
接头 2 尺寸 3/8 in.
接头 2 类型 外螺纹 NPT
流量限制器
润滑剂 Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
316L-4-VCO-1A Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po À souder bout à bout en automatique 查看产品
SS-12-VCO-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 3/4 po Filetage NPT mâle 查看产品
SS-12-VCO-6-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 查看产品
SS-16-VCO-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1 po Tube à souder par emboîtement 查看产品
SS-16-VCO-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1 po Filetage NPT mâle 查看产品
SS-4-VCO-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Tube à souder par emboîtement 查看产品
SS-4-VCO-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/8 po Filetage NPT mâle 查看产品
SS-4-VCO-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Filetage NPT mâle 查看产品
SS-4-VCO-1-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 查看产品
SS-4-VCO-1-6ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 查看产品
SS-4-VCO-1-BL Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface VCO® avec joint torique borgne (non percé) - - 查看产品
SS-4-VCO-6-200 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 查看产品
SS-4-VCO-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 查看产品
SS-4-VCO-6-6M0 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 查看产品
SS-6-VCO-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 3/8 po Tube à souder par emboîtement 查看产品
SS-8-VCO-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/2 po Tube à souder par emboîtement 查看产品
SS-8-VCO-1-6ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 查看产品
SS-8-VCO-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/2 po Filetage NPT mâle 查看产品
SS-8-VCO-1-BL Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface VCO® avec joint torique borgne (non percé) - - 查看产品
SS-8-VCO-6-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 查看产品
SS-8-VCO-6-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面