|
Adaptateur à bride ANSI en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 1 po, diamètre nominal 1 po, classe 600
Код изделия: SS-810-F16-600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
DroitsAssurez la continuité d'un écoulement entre des tuyaux et des tubes avec des brides montées sur des raccords pour tubes Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mixés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mixés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Adaptateur à bride ANSI en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 1 po, diamètre nominal 1 po, classe 600
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Droits
Caractéristiques : Transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes sans filetage ni soudure ; Différents types de brides conformes aux normes ASME, DIN, EN et JIS ; Corps forgé monobloc intégralement usiné ; Disponibles avec des raccords pour tubes Swagelok® de diamètre allant jusqu’à 50 mm ou 2 po
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Технические характеристики
SS-810-F16-600 — Adaptateur à bride ANSI en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 1 po, diamètre nominal 1 po, classe 600
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord pour tube Swagelok® |
| Dimension du raccordement 2 | Diam. nominal 1 po |
| Type du raccordement 2 | Bride ANSI, classe 600 |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020230 |
| eClass (5.1.4) | 37020205 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141710 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173103 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10M0-F8-150 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 150 | Просмотр изделия |
| SS-1210-F12-150 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 150 | Просмотр изделия |
| SS-1210-F12-300 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 300 | Просмотр изделия |
| SS-1210-F12-600 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 600 | Просмотр изделия |
| SS-1210-F16-150 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 150 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F12-600 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 600 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F32-150 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 2 po | Bride ANSI, classe 150 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F32-300 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 2 po | Bride ANSI, classe 300 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F8-150 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 150 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F8-300 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 300 | Просмотр изделия |
| SS-1610-F16-150 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 150 | Просмотр изделия |
| SS-1610-F16-300 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 300 | Просмотр изделия |
| SS-1610-F16-600 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 600 | Просмотр изделия |
| SS-1610-F32-150 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 2 po | Bride ANSI, classe 150 | Просмотр изделия |
| SS-600-F8-150 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 150 | Просмотр изделия |
| SS-600-F8-300 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 300 | Просмотр изделия |
| SS-810-F12-150 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 150 | Просмотр изделия |
| SS-810-F12-300 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 300 | Просмотр изделия |
| SS-810-F12-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 600 | Просмотр изделия |
| SS-810-F16-150 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 150 | Просмотр изделия |
| SS-810-F16-300 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 300 | Просмотр изделия |
| SS-810-F32-150 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 2 po | Bride ANSI, classe 150 | Просмотр изделия |
| SS-810-F8-150 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 150 | Просмотр изделия |
| SS-810-F8-300 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 300 | Просмотр изделия |
| SS-810-F8-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 600 | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.