Électrodes en tungstène, 1,5 x 28,1 mm (0,062 x 1,105 po), le nombre de pièces commandées doit être un multiple de dix
Part #: CWS-C.062-1.105-P
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Tungsten ElectrodesHelp ensure high-quality, uniform orbital welds with the assortment of Swagelok weld tools and accessories that enable accurate, repeatable results in a variety of weld configurations. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Électrodes en tungstène, 1,5 x 28,1 mm (0,062 x 1,105 po), le nombre de pièces commandées doit être un multiple de dix
Log in or Register to view price
Catalogs
Tungsten Electrodes
Caractéristiques : Alimentation électrique pour réaliser des soudures orbitales à l'arc fiables et régulières en atmosphère inerte, avec électrode de tungstène ; Intensité du courant pouvant aller jusqu'à 200 A ; Écran couleur tactile avec interface multilingue conviviale ; Contrôle automatique du débit de gaz de protection externe, au moyen d'un contrôleur de débit massique intégré ; Poids inférieur à 23 kg ou 50 lb ; Compatible avec les têtes à souder Swagelok
Specifications
CWS-C.062-1.105-P — Électrodes en tungstène, 1,5 x 28,1 mm (0,062 x 1,105 po), le nombre de pièces commandées doit être un multiple de dix
Attribute | Value |
---|---|
Electrode Diameter | 1,5 mm (0,062 po) |
Electrode Length | 28,1 mm (1,105 po) |
eClass (4.1) | 21081006 |
eClass (5.1.4) | 21081006 |
eClass (6.0) | 21081006 |
eClass (6.1) | 21081006 |
eClass (10.1) | 21081006 |
UNSPSC (4.03) | 23171515 |
UNSPSC (10.0) | 23271810 |
UNSPSC (11.0501) | 23271810 |
UNSPSC (13.0601) | 23271810 |
UNSPSC (15.1) | 23271810 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Welder Series
|
Tube Size
|
|
---|---|---|---|
CWS-C.040-.281-P | - | - | View Product |
CWS-C.040-.325-P | - | - | View Product |
CWS-C.040-.405-P | - | - | View Product |
CWS-C.040-.450-P | - | - | View Product |
CWS-C.040-.555-P | - | - | View Product |
CWS-C.040-.605-P | - | - | View Product |
CWS-C.040-.705-P | - | - | View Product |
CWS-C.062-.855-P | - | - | View Product |
CWS-C.062-1.380-P | - | - | View Product |
CWS-C.062-1.630-P | - | - | View Product |
SWS-C.040-.460-.012-P | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.