text.skipToContent text.skipToNavigation

튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 페럴세트

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 페럴세트
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-100-SET 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-10M0-SET 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-200-SET 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-300-SET 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-400-SET 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-600-SET 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-6M0-SET 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-810-SET 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
M-400-SET 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
NY-200-SET ナイロン 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
NY-400-SET ナイロン 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
NY-600-SET ナイロン 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
NY-810-SET ナイロン 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-100-SET 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-10M0-SET 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-12M0-SET 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-200-SET 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-300-SET 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-400-SET 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-500-SET 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-600-SET 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-6M0-SET 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-810-SET 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-8M0-SET 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
T-100-SET PTFE 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
T-200-SET PTFE 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
T-400-SET PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
T-600-SET PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
T-810-SET PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.