Soupapes — Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P — Vanne de purge, configuration droite
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Soupapes — Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P — Vanne de purge, configuration droite
Facilitez l'étalonnage des dispositifs de contrôle en évacuant la pression de la ligne de mesure vers l'atmosphère, avec les purgeurs et vannes de purge Swagelok.
ブリード・バルブ パージ・バルブ
■ ブリード・バルブ:最高使用圧力:68.9 MPa、最高使用温度:454℃、材質:316ステンレス鋼、炭素鋼、合金C-276/■パージ・バルブ:最高使用圧力:27.5 MPa、最高使用温度:315℃、材質:316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| B-4P-4M | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| B-4P-4M-MP-SC11 | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| B-4P-6M | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| S-4P-4M | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-4P-2M | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-4P-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-4P-4M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-4P-4T | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ短管 | - | - | Ver producto |
| SS-4P-6M | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-4PM2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-4PM8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-4PST4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | UNFおねじ | - | - | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.