圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — パージ・バルブ、ストレート型
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4PM2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - B-4P-2M 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - B-4P-6M 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - S-4P-4M 炭素鋼チューブ 1/4 インチ NPTおねじ - - B-4P-4M 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - B-4P-4M-MP-SC11 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4PM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-4PST4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ UNFおねじ - - SS-4P-2M 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-4P-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-4P-4M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4P-4T 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ短管 - - SS-4P-6M 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - -
圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — ブリード・バルブ、ストレート型
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-BVM4-C3-SH 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 3/16 インチ かえし加工を施したベント・チューブ SS-BVM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVM8-SH 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVST4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ UNFおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVM4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVM4-SH 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVM6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVM2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVM2-SH 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 3/16 インチ チューブ短管
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires