Swagelok® PFA Core Hose Smooth Bore
Swagelok U Series PFA core hose has a smooth-bore core, an easy-to-clean surface, and meets FDA specifications. Ideal for use in a wide range of sanitary applications.
Get Help Selecting HosesU 시리즈 PFA 호스는 FDA 규정 21CFR Part 177.1550, USP 87, 88 Class VI 및 3-A를 준수하는 주름 없는 PFA 코어가 사용된 고도로 유연한 제품입니다. 정전기 방출이 필요한 애플리케이션에는 옵션 카본 블랙 충전 PFA 코어도 선택할 수 있습니다.
매끄러운 내부 벽은 정밀도와 청정도를 확보하는 데 필요한 유량 제어 기능과 강화된 배출 성능을 제공합니다. 실리콘 커버는 손쉽게 살수 세척 가능하므로 박테리아 증식을 방지하고, 스테인리스강 편조를 보호하며, 연소를 방지하는 동시에, 공정 온도를 유지하는 데 도움이 됩니다.
U 시리즈 호스에는 높은 유연성, 화학적 호환성, 매끄러운 외관의 커버가 필요한 경우 흔히 사용되는 PFA 코어와 302 스테인리스강 편조 보강재가 적용되어 있습니다. 호스 층은 특허 출원 중인 공정으로 접착제 또는 접합제 없이 서로 캡슐화되어 고도의 유연성과 탁월한 꺾임 저항성을 제공합니다.
호스 커버 및 호스 태그와 같은 다른 옵션을 포함하여 맞춤형 호스 길이와 연결구를 선택할 수 있습니다.
사양
| 재질 | 코어: 주름 없는 PFA 보강재: 302 SS 편조 커버: 실리콘 칼라: 300 시리즈 SS 연결구: 316 SS |
| 공칭 호스 크기 | 1/2~2인치 |
| 사용 압력 | 최대 300 psig(20.6 bar) |
| 온도 범위 | –53~204°C(–65~400°F) |
| 연결구 | Swagelok 튜브 피팅, Swagelok 튜브 어댑터, NPT 피팅, 쎄니타리(sanitary) 클램프, 튜브 맞대기 용접 피팅, SAE 37°(JIC) 암나사 회전형 피팅, 캠 & 그루브 피팅, 튜브 스터브, VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 암나사 VCO® O-링 면 밀폐 피팅, ISO/BSP 평행 나사 피팅, 진공 플랜지, 랩 연결부 플랜지, I-라인 피팅 |
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.