text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel PTFE Sealed Quick Connect Stem with Valve, 0.6 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Réf. pièce : SS-QTM2-D-400

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜)
Procédé de nettoyage 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Dimension du raccordement 1 1/4 インチ
Type du raccordement 1 Swagelok®チューブ継手
Cv maximal 0.6 - 標準ボディとの接続時
Lubrifiant クライトックス 240AC グリース
Matériau des joints toriques PTFE
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 1000 PSIG @ 0°F ~ 120 °F /68.9 BAR @ -17°C ~ 48°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Série QTM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges DESO

Améliorez l'intégrité des systèmes avec les raccords rapides Swagelok avec joints en PTFE chambrés et chimiquement compatibles avec de nombreuses substances utilisées dans des applications à risque.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Stainless Steel PTFE Sealed Quick Connect Stem with Valve, 0.6 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Réf. pièce : SS-QTM2-D-400
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tiges DESO
Améliorez l'intégrité des systèmes avec les raccords rapides Swagelok avec joints en PTFE chambrés et chimiquement compatibles avec de nombreuses substances utilisées dans des applications à risque.

Spécifications

SS-QTM2-D-400 — Stainless Steel PTFE Sealed Quick Connect Stem with Valve, 0.6 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Attribut Valeur
Matériau du corps 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜)
Procédé de nettoyage 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Dimension du raccordement 1 1/4 インチ
Type du raccordement 1 Swagelok®チューブ継手
Cv maximal 0.6 - 標準ボディとの接続時
Lubrifiant クライトックス 240AC グリース
Matériau des joints toriques PTFE
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 1000 PSIG @ 0°F ~ 120 °F /68.9 BAR @ -17°C ~ 48°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Série QTM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-QTM2-D-4PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PMK2 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PMK3 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PMK5 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-600 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-6M0 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-8M0K2 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-8M0K4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QTM4-D-400 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QTM4-D-4PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QTM4-D-600 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-1210 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-12PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-12PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-16PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-16PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-810 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-8PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-8PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.