|
ステンレス鋼製 ガスケット[1 1/4 インチ・サイズ ISO管用平行ねじ(RS)継手用、フルオロカーボンFKM製 内部リング]
型番: SS-20-RS-2V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ガスケットチューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。 ログインまたは登録して価格を見る ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
カタログ
ガスケット
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
仕様
SS-20-RS-2V — ステンレス鋼製 ガスケット[1 1/4 インチ・サイズ ISO管用平行ねじ(RS)継手用、フルオロカーボンFKM製 内部リング]
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | ステンレス鋼の種類 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| 流量制限 | いいえ |
| ガスケット・サイズ | 1 1/4 インチ |
| 内部リング | フルオロカーボンFKM製 内部リング |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-16-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-2-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-4-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-6-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-12-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-2-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-RG-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-6-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-RG-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-12-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-16-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-2-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-4-RS-2B | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-4-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-6-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-8-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RP-2 | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.