text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 0,73, raccord pour tube Swagelok 12 mm, embout de tige en PCTFE

Art.-Nr.: SS-1KS12MM

Technische Daten

Attribute Wert
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 12 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 12 mm
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0.73
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Type de poignée Poignée bouton en résine phénolique
Certification faibles émissions Oui
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 200°F @ 4295 PSIG /93°C @ 296 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,250 po
Pression nominale à température ambiante 5000 PSIG À 100°F / 344 BAR À 37°C
Matériau de l'embout de tige PCTFE
Type de tige Siège doux PCTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Configuration droite, tige à siège doux

Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 0,73, raccord pour tube Swagelok 12 mm, embout de tige en PCTFE

Art.-Nr.: SS-1KS12MM
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Configuration droite, tige à siège doux
Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

Technische Daten

SS-1KS12MM — Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 0,73, raccord pour tube Swagelok 12 mm, embout de tige en PCTFE

Attribute Wert
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 12 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 12 mm
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0.73
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Type de poignée Poignée bouton en résine phénolique
Certification faibles émissions Oui
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 200°F @ 4295 PSIG /93°C @ 296 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,250 po
Pression nominale à température ambiante 5000 PSIG À 100°F / 344 BAR À 37°C
Matériau de l'embout de tige PCTFE
Type de tige Siège doux PCTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-1KF4 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-1KF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-1KM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-1KM4-S4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-1KS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-1KS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-1KS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-1KS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-1KS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord pour tube Swagelok® 8 mm Raccord pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-20KF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-OKS2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.