text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
MS-IG-100 - 1/16 インチ - - - View Product
MS-IG-1010 - 5/8 インチ、14 mm、15 mm、16 mm - - - View Product
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - View Product
MS-IG-1210 - 3/4 インチ、18 mm - - - View Product
MS-IG-1410 - 7/8 インチ、20 mm、22 mm - - - View Product
MS-IG-1610 - 1 インチ、25 mm - - - View Product
MS-IG-200 - 1/8 インチ、2 mm、3 mm - - - View Product
MS-IG-400 - 1/4 インチ、6 mm - - - View Product
MS-IG-468 - 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm - - - View Product
MS-IG-500 - 5/16 インチ、8 mm - - - View Product
MS-IG-600 - 3/8 インチ - - - View Product
MS-IG-612M - 1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm - - - View Product
MS-IG-810 - 1/2 インチ、12 mm - - - View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.