text.skipToContent text.skipToNavigation
датчики давления

Датчики давления Swagelok®

Электронный контроль давления с использованием преобразователей давления Swagelok для стандартных промышленных и взрывозащищенных установок выполняется на новом качественном уровне.

Запросить подробные сведения

Датчики давления Swagelok® настраиваются по техническим условиям, используя различные диапазоны давления, технологические соединения, электрические разъемы и выходные сигналы.

Модели S (стандартная промышленная) и E (взрывобезопасная)

Эти прочные и компактные устройства из нержавеющей стали отлично выдерживают скачки давления, механические удары и вибрацию. Используется технология тонкопленочных и пьезорезистивных сенсоров с точностью калибровки предельного значения до 0,5% (прямая максимального соответствия 0,25%).

Предусмотрен широкий выбор единиц измерения (psi, бар, МПа, кг/см2, кПа), эталонов давления (составное, манометрическое или абсолютное) и технологических соединений (трубный обжимной переходник Swagelok®, NPT, RG, RJ или конус ISO7), в том числе вариант с плоской мембраной для вязких флюидов.

Датчики давления Swagelok®, модель S, используются для управления аппаратурой, технологическими процессами, лабораторным и гидравлическим оборудованием. Датчики давления Swagelok®, модель E, рассчитаны на взрывоопасные зоны, а именно устья скважин, нефтехимические предприятия, морские нефтегазовые платформы. Модель E устойчива к скачкам давления, вибрации и влаге, соответствует требованиям стандартов IP67/NEMA 4X и CSA/FM, предельная температура эксплуатации T6 при 140°F (60°C) и T4 при 221°F (105°C).

Нужна помощь в регулировании или контроле давления?

Найти техническую поддержку

Каталоги датчиков давления

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Swagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。

圧力計の不具合を防止するには

関連資料/コラム記事

Swagelokチューブ継手の取り付け
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。

スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション

API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。

カスタム・アセンブリーの小口径流体システムを検査するエンジニア
人手不足を緩和する流体システム製造

プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.