text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинг под приварку

Фитинги Swagelok® под приварку

Фитинги Swagelok под приварку обеспечивают стабильные качества, необходимые для поддержания эффективности и безопасности газовых и жидкостных систем на промышленных установках, включая сверхвысокой степени чистоты.

Показать все фитинги под приварку

Компания Swagelok предлагает широкий выбор приварных фитингов различных размеров, форм и материалов для многочисленных областей применения. В ассортименте представлены фитинги для стыковой и раструбной сварки, труб высокой степени чистоты и общепромышленного назначения, сварные переходники, фитинги для подводной сварки. Компактные фитинги Swagelok Micro-Fit® обеспечивают расход и сервисные параметры, аналогичные фитингам большего диаметра, что крайне полезно в условиях ограниченного пространства.

Фитинги для стыковой сварки выпускаются в размерах от 1/8 до 1 дюйма (а также 6-18 мм) из нержавеющей стали 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR. Предназначены для выравнивания и обеспечения постоянной толщины стенок, а фитинги для раструбной сварки имеют толстые стенки для длительной работы в суровых условиях. Решающее значение имеет выбор материала фитингов, труб, и трубок для приварки. Использование совместимых материалов обеспечит одинаковые коэффициенты расширения и снизит вероятность некачественных сварных швов, овальности либо смещения размеров, которые негативно влияют на общее качество сварки.

Написать консультанту

Catégories de raccords à souder

Adaptateurs à souder

Adaptateurs à souder

Robustes et fiables, les raccords adaptateurs à souder pourront satisfaire vos critères de qualité et de résistance à la corrosion. 

Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout

Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout

Les raccords à souder bout à bout Micro-Fit sont adaptés aux systèmes nécessitant une miniaturisation, tout en conservant des spécifications de service et de débit identiques à celles de raccords plus volumineux.

Raccords à souder bout à bout

Raccords à souder bout à bout

Les raccords à souder bout à bout – droits, coudés, en té ou en croix – ont un diamètre très précis adapté à celui du tube afin de créer des raccordements parfaitement étanches.

Raccords à souder par emboîtement

Raccords à souder par emboîtement

Usinés avec précision, les raccords à souder par emboîtement garantissent un parfait ajustement du tube et possèdent une paroi mince pour réduire l’apport calorifique du soudage.

Каталоги фитингов под приварку

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

溶接継手

溶接継手

Swagelok溶接継手は、さまざまな材質、サイズ、形状が揃っており、あらゆる一般産業アプリケーションや高純度アプリケーションで使用することができます。恒久的かつ確実に接続できるため、強度および信頼性を実現するほか、品質や耐食性の要件に適合するさまざまな合金を選ぶことができます。

製品ラインアップ:

  • 高純度用Micro-Fit®(マイクロ・フィット)溶接(ミニチュア・チューブ突き合わせ溶接)継手
  • パイプ差し込み溶接継手
  • 海底用溶接継手
  • チューブ突き合わせ自動溶接継手
  • チューブ突き合わせ溶接継手
  • チューブ差し込み自動溶接継手
  • チューブ差し込み溶接継手
  • 溶接アダプター継手

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.