Catalogs
Needle and Metering Valves — Spare Parts and Accessories — Seat for High Pressure Needle Valves, Sno-Trik 410, 445, 645, 945
스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오.
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
K-440C-3A-4-1 | - | - | - | - | - | View Product |
SS-410-RS-4F | 316 스테인리스강 | - | - | - | - | View Product |
SS-445-RS-44F | - | - | - | - | - | View Product |
SS-645-RS-64F | - | - | - | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.