니들 및 미터링 밸브 — 중압 니들 밸브, NV 및 NVT 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4~9/16인치 –20°F(–28°C)~650°F(343°C)
- 316 스테인리스강
- 15,000 psig(1034 bar)~60,000 psig(4134 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
NVT9H1VY30 316 스테인리스강 9/16인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 9/16인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT4H1VM60 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 1/4인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT4H1VY30 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 1/4인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT4M1VA20 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 1/4인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT4N1VG15 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT NVT8N1VB15 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT NVT9H1VM60 316 스테인리스강 9/16인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 9/16인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT9M1VB20 316 스테인리스강 9/16인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 9/16인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT4FK1VA20 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 NVT6M1VA20 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT8FK1VB20 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
NVT6M2VA20 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구
产品供货情况(按商店位置分类)
小时