Сварочное оборудование — Wolframelektroden
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Сварочное оборудование — Wolframelektroden
Las herramientas y accesorios de soldadura Swagelok que ayudan a asegurar resultados precisos y consistentes, alta calidad y uniformidad en variedad de configuraciones de soldadura.
円周溶接機 ウェルド・ヘッド シリーズ10
■ 溶接物の外径サイズ:1/4 インチから1 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
Похожие изделия
Код изделия
|
Сварочная серия
|
Размер трубки
|
|
---|---|---|---|
CWS-C.040-.281-P | - | - | Просмотр изделия |
CWS-C.040-.325-P | - | - | Просмотр изделия |
CWS-C.040-.405-P | - | - | Просмотр изделия |
CWS-C.040-.450-P | - | - | Просмотр изделия |
CWS-C.040-.555-P | - | - | Просмотр изделия |
CWS-C.040-.605-P | - | - | Просмотр изделия |
CWS-C.040-.705-P | - | - | Просмотр изделия |
CWS-C.062-.855-P | - | - | Просмотр изделия |
CWS-C.062-1.105-P | - | - | Просмотр изделия |
CWS-C.062-1.380-P | - | - | Просмотр изделия |
CWS-C.062-1.630-P | - | - | Просмотр изделия |
SWS-C.040-.460-.012-P | - | - | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.