Accesorios con cono y rosca — Acoplamientos — Tes
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios con cono y rosca — Acoplamientos — Tes
Las conexiones con cono y rosca (C&T) ofrecen un rendimiento fiable en media y alta presión. Los orificios de prueba son estándar para verificar todas las conexiones a presión.
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
T4HF60 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 | 1/4인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 | Ver producto |
T4MF20 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 | 1/4인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 | Ver producto |
T6MF20 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 | 3/8인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 | Ver producto |
T9HF60 | Acero inoxidable 316 | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | Ver producto |
T9MF20 | Acero inoxidable 316 | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.