Фитинги под приварку — Переходники под приварку
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/2 до 1 дюйма
- Прямой
- Нерж. сталь 316
- От –20 до 1000°F (от –28 до 537°C)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Фитинги под приварку — Переходники под приварку — 직선형
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-8-MPW-A-8TSW 316 스테인리스강 1/2인치 파이프 맞대기 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 SS-8-MTW-A-4TSW 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 소켓 용접 SS-16-MPW-A-8TSW 316 스테인리스강 1인치 파이프 맞대기 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 SS-12-MPW-A-8TSW 316 스테인리스강 3/4인치 파이프 맞대기 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 SS-8-MPW-A-6TSW 316 스테인리스강 1/2인치 파이프 맞대기 용접 3/8인치 튜브 소켓 용접
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間