|
Stainless Steel PR Regulator, 0 to 50 psig (3.4 bar), 3600 psig (248 bar) inlet, B Config, PCTFE Seat, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv
Part #: KPR1ERB412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Single StageAchieve reliable pressure reduction while minimizing droop and maintaining a constant downstream pressure with Swagelok pressure reducing regulators. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Stainless Steel PR Regulator, 0 to 50 psig (3.4 bar), 3600 psig (248 bar) inlet, B Config, PCTFE Seat, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv
Log in or Register to view price
Catalogs
Single Stage
Specifications
KPR1ERB412A20000 — Stainless Steel PR Regulator, 0 to 50 psig (3.4 bar), 3600 psig (248 bar) inlet, B Config, PCTFE Seat, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Flow Coefficient | 0.06 Cv |
| Handle | Green Knob Handle |
| Maximum Inlet Pressure | 3600 psig (248 bar) |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 176 (80) |
| Port Configuration | B |
| Ports | 1/4 in. Female NPT |
| Pressure Control Range | 0 to 50 psig (3.4 bar) |
| Sensing Mechanism | X750 Diaphragm |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011108 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40142202 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
| UNSPSC (15.1) | 40142202 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Maximum Inlet Pressure
|
Pressure Control Range
|
Ports
|
Port Configuration
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | 316 스테인리스강 | 100psig(6.8bar) | 0 ~ 25psig(1.7bar) | 1/4인치 암나사 NPT | C | View Product |
| KPR1DRB412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 25psig(1.7bar) | 1/4인치 암나사 NPT | B | View Product |
| KPR1DRF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 25psig(1.7bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | View Product |
| KPR1ERF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 50psig(3.4bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | View Product |
| KPR1FJA415A20000 | 316 스테인리스강 | 500psig(34.4bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | View Product |
| KPR1FJC412A20000 | 316 스테인리스강 | 500psig(34.4bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | C | View Product |
| KPR1FJF412A20000 | 316 스테인리스강 | 500psig(34.4bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | View Product |
| KPR1FRA412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | View Product |
| KPR1FRB417A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | B | View Product |
| KPR1FRB417A30000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | B | View Product |
| KPR1FRC412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | C | View Product |
| KPR1FRF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | View Product |
| KPR1GJF412A20000 | 316 스테인리스강 | 500psig(34.4bar) | 0 ~ 250psig(17.2bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | View Product |
| KPR1GRA412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 250psig(17.2bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | View Product |
| KPR1GRB412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 250psig(17.2bar) | 1/4인치 암나사 NPT | B | View Product |
| KPR1GRF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 250psig(17.2bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | View Product |
| KPR1JRA412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 500psig(34.4bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | View Product |
| KPR1JRE412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600 psig(248 bar) | 0~500 psig(34.4 bar) | 1/4인치 암나사 NPT | - | View Product |
| KPR1JRF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 500psig(34.4bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.