text.skipToContent text.skipToNavigation

Фитинг из стали 316L VAR с торцевым уплотнением VCR, длинная втулка под приварку встык, VCR 1/4 дюйма – соединение под приварку встык 1/4 x 0,035 дюйма, удлиненный патрубок 0,75 дюйма (19,1 мм)

Art.-Nr.: 6LV-4-VCR-3-4TB7

Technische Daten

Attribute Wert
Material del Cuerpo 316L VAR
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 дюйма
Tipo de conexión 1 Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Tamaño conexión 2 1/4 дюйма
Tipo de conexión 2 Трубное соединение под приварку встык
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Manguitos Largos

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Warnung: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Фитинг из стали 316L VAR с торцевым уплотнением VCR, длинная втулка под приварку встык, VCR 1/4 дюйма – соединение под приварку встык 1/4 x 0,035 дюйма, удлиненный патрубок 0,75 дюйма (19,1 мм)

Art.-Nr.: 6LV-4-VCR-3-4TB7
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Manguitos Largos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Technische Daten

6LV-4-VCR-3-4TB7 — Фитинг из стали 316L VAR с торцевым уплотнением VCR, длинная втулка под приварку встык, VCR 1/4 дюйма – соединение под приварку встык 1/4 x 0,035 дюйма, удлиненный патрубок 0,75 дюйма (19,1 мм)

Attribute Wert
Material del Cuerpo 316L VAR
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 дюйма
Tipo de conexión 1 Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Tamaño conexión 2 1/4 дюйма
Tipo de conexión 2 Трубное соединение под приварку встык
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
316L-4-VCR-3A 316L 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 자동 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen
316L-8-VCR-3A 316L 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 자동 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen
6LV-12-VCR-3-12TB7 316L VAR 3/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/4인치 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen
6LV-12-VCR-3-12TB7P 316L VAR 3/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/4인치 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen
6LV-16-VCR-3-16TB7 316L VAR 1인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1인치 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen
6LV-16-VCR-3-16TB7P 316L VAR 1인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1인치 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen
6LV-2-VCR-3-2TB7 316L VAR 1/8인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/8인치 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen
6LV-2-VCR-3-2TB7P 316L VAR 1/8인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/8인치 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-3-02205 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-3-02205P 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-3-2TB7 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/8인치 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-3-4TB2 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-3-4TB2P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-3-4TB3 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-3-4TB3P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-3-4TB7P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-3-6MTB7 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 6 mm Soldadura de tubo a tope Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-3-8MTB7 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 8 mm Soldadura de tubo a tope Produkt anzeigen
6LV-8-VCR-3-12MTB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 12 mm Soldadura de tubo a tope Produkt anzeigen
6LV-8-VCR-3-4TB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Produkt anzeigen
6LV-8-VCR-3-4TB7P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Produkt anzeigen
6LV-8-VCR-3-6TB2 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope Produkt anzeigen
6LV-8-VCR-3-6TB2P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope Produkt anzeigen
6LV-8-VCR-3-6TB7 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen
6LV-8-VCR-3-6TB7P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen
6LV-8-VCR-3-8TB2 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen
6LV-8-VCR-3-8TB2P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen
6LV-8-VCR-3-8TB3 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen
6LV-8-VCR-3-8TB3P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen
6LV-8-VCR-3-8TB7 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen
6LV-8-VCR-3-8TB7P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen
HC22-4-VCR-3-4TB2 합금 C-22 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen
HC22-4-VCR-3-4TB7 합금 C-22 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.