text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、0.3 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ

Réf. pièce : SS-QC4-S-4PF

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acero inoxidable 316
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 pulg.
Type du raccordement 1 NPT hembra
Cv maximal 0,3 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso, 0,4 - Acoplada con una base de gran caudal
Lubrifiant Sin lubricante en ningún componente
Matériau des joints toriques FKM Fluorocarbono
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Série QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges

Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、0.3 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ

Réf. pièce : SS-QC4-S-4PF
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tiges
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Spécifications

SS-QC4-S-4PF — ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、0.3 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ

Attribut Valeur
Matériau du corps Acero inoxidable 316
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 pulg.
Type du raccordement 1 NPT hembra
Cv maximal 0,3 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso, 0,4 - Acoplada con una base de gran caudal
Lubrifiant Sin lubricante en ningún componente
Matériau des joints toriques FKM Fluorocarbono
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Série QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QC4-S-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
B-QC4-S-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
B-QC4-S-400K1 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
B-QC4-S-400K3 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-QC4-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
B-QC4-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
B-QC4-S-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-QC6-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
B-QC6-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
B-QC6-S-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC4-S-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC4-S-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-S-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC4-S-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-S-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-S-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-S-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-S-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QC6-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QC6-S-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC6-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QC6-S-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QC8-S-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC8-S-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC8-S-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QC8-S-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.