text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 파이프 피팅, 육각 롱 니플, 1/8인치 수나사 NPT, 3인치 길이

Réf. pièce : SS-2-HLN-3.00

Spécifications

Attribut Valeur
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 1/8 in.
Connection 2 Type Male NPT
Feature Length 3"
Flow Restrictor No
Length 3 in. (7.6)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Hex Long Nipples

Close nipple fitting enables compact, inline pipe connections in tight spaces—ideal for critical piping systems and dense assemblies.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

스테인리스강 파이프 피팅, 육각 롱 니플, 1/8인치 수나사 NPT, 3인치 길이

Réf. pièce : SS-2-HLN-3.00
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Hex Long Nipples

Close nipple fitting enables compact, inline pipe connections in tight spaces—ideal for critical piping systems and dense assemblies.

Spécifications

SS-2-HLN-3.00 — 스테인리스강 파이프 피팅, 육각 롱 니플, 1/8인치 수나사 NPT, 3인치 길이

Attribut Valeur
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 1/8 in.
Connection 2 Type Male NPT
Feature Length 3"
Flow Restrictor No
Length 3 in. (7.6)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12-HLN-2.00 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12-HLN-3.00 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12-HLN-4.00 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-16-HLN-3.00 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-16-HLN-4.00 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-2-HLN-1.50 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-2-HLN-2.00 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-HLN-1.50 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-HLN-2.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-HLN-2.50 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-HLN-3.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-HLN-4.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-HLN-6.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6-HLN-1.50 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6-HLN-2.00 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6-HLN-2.50 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6-HLN-3.00 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-6-HLN-4.00 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8-HLN-2.00 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8-HLN-2.50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8-HLN-3.00 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8-HLN-4.00 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8-HLN-6.00 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.