-
관통 유로형 볼 밸브, GB 시리즈 — 볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브
다양한 몸체의 기계 잠금식 엔드 스크류 구조인 이 관통 유로형 볼 밸브는 양방향 유동, 대유량, 내식성을 제공합니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 3/8~1인치(12~25 mm) –40°F(–40°C)~250°F(121°C) 316 또는 316L 스테인리스강, 2507 합금, 6-Moly, 625 합금, 825 합금, C-276 합금 4035 psig(340 bar)~6000 psig(413 bar) 다양한 몸체의 기계 잠금식 엔드 스크류 구조인 이 관통 유로형 볼 밸브는 양방향 ...
-
컴팩트 게이지 밸브
컴팩트 게이지 밸브는 가벼운 패키지와 컴팩트한 점유 공간에서 빠르고 편리한 게이지 설치 및 유지보수를 지원합니다. Swagelok 컴팩트 게이지 밸브는 게이지 차단 및 벤트를 제공하도록 설계되었습니다. 이 제품은 스테인리스강 Swagelok 1 시리즈 니들 밸브 (판넬 너트 제외) 및 일체형 스테인리스강 Swagelok 퍼지 밸브 로 구성됩니다. 튜브 어댑터 및 연결구를 포함하여 Swagelok 압력 게이지 와 함께 사용하도록 설계된 Swagelok 컴팩트 게이지 밸브는 손쉬운 다이얼 정렬을 지원하며 게이지 설치 시간과 비용을 줄여...
-
콘 & 쓰레드 피팅
Swagelok ® IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅은 여러 가지 합금으로 제조되며, 다양한 최종 사용 환경과 최대 60,000 psig(4134 bar)의 중압 및 고압 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. 콘 & 쓰레드(C&T) 연결구는 오랜 기간 믿을 수 있는 중압 및 고압 성능을 제공하는 것으로 신뢰 받아 왔습니다. Swagelok IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅은 316 스테인리스강, 625 합금, 2507 합금 재질에 1/4인치에서 1 1/2인치 크기로 공급 가능합니다. 또...
-
주름 없는 PTFE 코어 호스, F-시리즈
F 시리즈는 유연성, 화학적 호환성, 비전도성 편조가 필요한 경우 흔히 사용되는 주름 없는 PTFE 코어 호스입니다. F 시리즈는 특허 출원 중인 꺾임 방지 공정과 함께 섬유 편조가 코어에 결합된 비금속 주름 없는 PTFE 코어 호스입니다. 이 호스는 일반적으로 유연성, 화학적 호환성, 비전도성 편조가 필요한 경우에 사용됩니다. 1/4인치에서 3/4인치의 크기 범위, 진공에서 800 psig(55.1 bar)의 사용 압력, 다양한 연결구를 지원하는 F 시리즈 호스는 광범위한 시스템 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 정전기 소산이 필...
-
절연 피팅
Swagelok 절연 피팅은 전체 유체 유동을 허용하면서 모니터링 장비를 전류의 영향으로부터 보호함으로써, 계기의 정확성을 유지하고 계기 교체 비용을 줄여줍니다. Swagelok 절연 피팅은 전기 절연과 유체 밀폐라는 두 가지 주요 기능을 분리하여 계기를 보호합니다. 전기, 화학, 자외선 내성이 탁월하고 흡수율이 낮은 성형 열가소성 절연재가 광범위한 사용 조건과 기후 조건에서 유전체 강도와 무결성을 유지합니다. 일반적으로 천연 가스 파이프라인의 모니터링 스테이션 앞 임펄스 라인에 설치되는 절연 피팅은 최대 유량을 허용하면서 음극 전...
-
전기 튜브벤더
Swagelok 전동 튜브 벤더의 효율성과 정밀 제어 기능을 경험해보십시오. 더 큰 직경의 튜빙용으로 설계된 이 사용자 중심의 벤더는 설치 시간과 노력을 최소화할 수 있습니다. 또한, 벤딩 공정 도중 튜빙의 주름 발생이나 손상 위험도 줄여줍니다. Swagelok 전동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅 과 호환되는 인치 규격 및 미터 규격 튜빙 모두에서 정밀한 고품질 벤딩을 제공합니다. 전자식으로 제어되는 이 직관적인 벤더는 튜빙 설치 작업에서 효율성과 일관성을 높여줍니다. 또한, 다기능 구조로 직접 처리해야 하는 공구 변경 작...
-
주름 없는 PTFE 코어 호스, S 시리즈
S 시리즈는 매우 유연하고 주름 없는 실리콘 피복 PTFE 코어 호스이며 유연성과 화학적 호환성이 필요한 경우에 주로 사용됩니다. S 시리즈는 호스 압력 밀폐를 촉진하는 304 스테인리스강 편조가 있는 고유연성 실리콘 피복 주름 없는 PTFE 코어 호스입니다. 실리콘 피복이 되어 있어 표면이 부드럽고 오염되지 않으며 세정이 쉬울 뿐 아니라 내부 시스템 유체의 온도가 높아도 우수한 단열 효과를 제공합니다. 이 호스는 일반적으로 유연성과 화학적 호환성이 필요한 경우에 사용됩니다. 1/8인치에서 1인치의 크기 범위, 진공에서 3500 p...
-
수소 체크 밸브
수소 충전소 애플리케이션에 사용하도록 설계된 이 체크 밸브는 저분자 가스의 단방향 흐름과 신뢰성 높은 차단 기능을 제공합니다. 용도에 제한이 없지만, Swagelok ® 수소 FK 체크 밸브는 충전소 운영업체에 높은 작동 신뢰성과 더 긴 가동 시간을 제공하면서 수소 충전소 애플리케이션의 높은 수요를 충족합니다. 특허 기술인 시트 구조와 스프링이 유로에서 격리되어 있으므로 손상이 최소화되고 사용 수명이 증가합니다. 또한, 압력 차이가 크래킹 압력 아래로 떨어지면, 체크 밸브가 역류를 방지합니다. 사양 몸체 재질 316/316L...
-
일체형 보닛 니들 밸브, O, 1, 18, 20, 26 및 D 시리즈
활화중 패킹 시스템과 컴팩트 디자인이 적용된 이 밸브는 최대 6000 psig의 압력과 최고 600°F의 온도에서 최적의 성능을 보장합니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/8~3/4인치(3~18 mm) –65°F(–53°C)~600°F(315°C) 316 스테인리스강, 황동, 400 합금 390 psig(26 bar)~6000 psig(413 bar) 활화중 패킹 시스템과 컴팩트 디자인이 적용된 이 밸브는 최대 6000 psig의 압력과 최고 600°F의 온도에서 ...
-
램프 레귤레이터
수소 충전소 애플리케이션에 사용하도록 개발된 이 램프 레귤레이터는 시스템 무결성에 영향을 줄 수 있는 급격한 열 및 압력 변화에 대응하도록 설계되었습니다. Swagelok ® 충전소 애플리케이션용 중압 돔 하중 레귤레이터는 수소 자동차 충전 중 압력 제어 기능을 제공합니다. PID 컨트롤러에 추가되는 이 제품은 디스펜서 장치와 통신하면서 필요한 압력 제어 프로파일/램프를 달성합니다. 또한, 특허 기술인 분리형 카트리지 구조로 디스펜서 시스템에서 제품을 분리하지 않고도 정비가 가능합니다. 사양 몸체 재질 316/316L 이중 ...