text.skipToContent text.skipToNavigation
Thermometer

Swagelok® Thermometer

Mit den benutzerfreundlichen Bimetall-Thermometern mit Schwingungsdämpfung von Swagelok erhalten Sie zuverlässige Temperaturmessungen.

Weitere Informationen anfordern

Die Thermometer von Swagelok® sind mit hermetisch dichten Gehäusen gemäß ASME B40.200 ausgestattet, die ein Beschlagen und eine Beschädigung der internen Komponenten durch Feuchtigkeit verhindern. Sie sind werkseitig nach ASME B40.200 kalibriert und bieten 50 % Schutz gegen Über- und Unterschreitung des Messbereichs für interne Komponenten bis 260 °C (500 °F). Silikonfreies, schwingungsdämpfendes Gel verringert die Auswirkungen von Vibrationen.

Diese Thermometer sind mit einer großen Auswahl an Sichtscheiben erhältlich, darunter Acryl, Glas, Polycarbonat und Sicherheitsglas, um den unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Sie sind standardmäßig komplett aus Edelstahl 304 geschweißt und können optional mit einem Prozessanschluss und einem Schaft aus Edelstahl 316 ausgestattet werden. Anti-Parallaxe-Skalen erleichtern das Ablesen und die externe Justierung ermöglicht eine einfache Kalibrierung vor Ort.

Optional sind die Thermometer auch ohne Dämpfung, mit zertifizierter NIST-rückführbarer Kalibrierung, Silikonfüllung (nicht erhältlich mit Standard-Dämpfung, Sichtscheiben aus Glas oder für Skalenbereiche über 500 °F [260 °C]), Prozessanschluss und Schaft aus Edelstahl 316 und NPT-Überwurfmutter erhältlich.

Thermometerspezifikationen

Anzeigebereiche –100 bis 150°F und 200 bis 1000°F
–70 bis 70 °C und 100 bis 540 °C
Genauigkeit ± 1 % vom Skalenendwert nach ASME B40.200
Dämpfungsmedium Silikonfreies Inert-Gel
Konfigurationen Winkelverstellbar, Anschluss rückseitig mittig, Anschluss rückseitig unten
Anzeigegrößen 76,2 mm (3 Zoll); 127 mm (5 Zoll)
Schaftabmessungen 6,4 mm (0,25 Zoll) Durchmesser; 63,5 bis 305 mm (2,5 bis 12 Zoll) Länge
Prozessanschlüsse 1/2 Zoll NPT-Außengewinde als Standard, G1/2B optional erhältlich

Sie haben Fragen zu unseren Thermometern?

Lokale Experten kontaktieren

Thermometer—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Ein vorkonstruiertes Untersystem von Swagelok

Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern

Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.

Manometerausfälle verhindern

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Analysetechnikpanel mit Ventilen und Manometern von Swagelok
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik

In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

Un ingénieur inspecte des systèmes fluides à tubes de petit calibre sur un ensemble sur mesure
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Des travailleurs discutent des mesures du process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.