text.skipToContent text.skipToNavigation
dobladoras de tubo eléctricas

Dobladoras de Tubo Eléctricas Swagelok®

Disfrute del control preciso y la eficiencia de las dobladoras de tubo eléctricas Swagelok. Diseñadas para tubo de mayor diámetro, estas dobladoras de fácil uso minimizan el tiempo y el esfuerzo de instalación. También reducen el riesgo de deformación o daños en el tubo durante el proceso de doblado.

Obtenga Ayuda para Seleccionar Dobladoras de Tubo

Las dobladoras de tubo eléctricas Swagelok ofrecen curvas precisas y de alta calidad en tubo fraccional y métrico compatible con los racores para tubo Swagelok. Con control electrónico, estas dobladoras intuitivas mejoran la eficiencia y la consistencia en la instalación del tubo. El diseño versátil reduce la cantidad de herramientas de mano necesarias, con dos matrices de doblado que cubren una gran variedad de tamaños de tubo.

Cómo Doblar el Tubo y Cuándo es Beneficioso Hacerlo

Especificaciones

  • Rango de doblado de 1 a 110°
  • Para tubo de 25 a 50 mm de diámetro exterior (1,2 a 5,0 mm de espesor de pared) y de 1 a 2 pulg. de diámetro exterior (0,049 a 0,220 pulg. de espesor de pared)
  • Una sola matriz para tubo de 1, 1 1/4, 1 1/2 y 2 pulg.
  • Una sola matriz para tubo de 25, 32, 38 y 50 mm
Dimensiones—Posición Vertical 112 cm (44 pulg.) de alto, 74 cm (29 pulg.) de ancho, 76 cm (30 pulg.) de fondo
Peso 191 kg (420 lbs.)
Requisitos de Alimentación MS-TBE-1: 115 V (ac), 50/60 Hz; intensidad máxima—13 A
MS-TBE-2: 230 V (ca) 50/60 Hz; intensidad máxima—7 A

Contacte con un Especialista Local

Catálogos de Dobladoras de Tubo Eléctricas

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Dobladora de tubo para banco Swagelok

Dobladora de Tubo para Banco Swagelok

Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.

Vea la Dobladora de Tubo en Funcionamiento

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Servicios de detección de fugas en campo Swagelok
La formación básica sobre los fundamentos de los sistemas de fluidos

Los cursos básicos de formación Swagelok® ofrecen habilidades críticas para desarrollar, construir y mantener sistemas de fluidos fiables.

Манометр Green Alternative Systems
Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок

Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время— производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок

Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Как использовать ручной трубогиб Swagelok

Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.