text.skipToContent text.skipToNavigation

マニホールド — 流路選択 — 流路数:3

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

マニホールド — 流路選択 — 流路数:3
1つのボディに2、3、5つのバルブを搭載したコンパクト設計のSwagelokマニホールドは、リーク・ポイント数を最小限に抑え、液面用途および差圧用途におけるニーズを満たすことができます。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-SSV-V-2-F2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-SSV-V-3-F2 CF3M 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。