M200 Orbitalschweißsystem von Swagelok®
Für einen konsistenten, effizienten Ansatz beim Schweißen bietet das M200-Orbitalschweißystem von Swagelok® Präzision, Kontrolle und eine benutzerfreundliche Touchscreen-Steuerung. Damit sind kostengünstige und zuverlässige orbitale Wolframschweißungen (GTAW) für dünn- und dickwandige Rohre realisierbar.
Ausrüstung für Schweißsystem ansehenZur Konstruktion und Montage kritischer Fluidsysteme ist häufig der Einsatz eines modernen Schweißsystems erforderlich. Mit dem M200 Orbitalschweißsystem von Swagelok® für kostengünstige und zuverlässige orbitale Wolframschweißungen lassen sich präzise und einheitliche Schweißvorgänge (GTAW) durchführen. Ausgestattet mit einem leichten, tragbaren Netzteil und verschiedenen, optional erhältlichen Schweißköpfen unterstützt das Gerät verschiedenste Schweißkonfigurationen.
Darüber hinaus erhältliche Werkzeuge und Zubehör umfassen Wolframelektroden, Zentrierlehren, Spannplatten, Spannblöcke, Adapterkabel und Thermo-Druckerpapier. Das Orbitalschweißsystem von Swagelok verfügt außerdem über eine Echtzeit-Überwachungs- und Aufzeichnungsfunktionen, mit der sich die Dokumentationsanforderungen gemäß Branchenstandard sicherstellen lassen.
Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Vertriebs- und Servicezentrum über die Orbitalschweißschulung von Swagelok für Sie und Ihr Team.
Haben Sie Fragen zum Thema Orbitalschweißen?
Schweißsystem—Kategorien
Aufspannvorrichtungen und Spannplatten
Schweißkopf-Fixierblöcke, Spannblöcke, Spannbacken, Adaptereinsätze und seitliche Befestigungsplatten für genaue & wiederholbare Schweißergebnisse.
Netzteil
Swagelok®-Netzteile für zuverlässige und einheitliche Ergebnisse bei orbitalen Wolframschweißungen.
Schweißausrüstung
Ausrüstungsteile für Schweißprozesse, von Thermo-Druckerpapier über Wolframelektroden bis hin zu Schweißkopfadapterkabeln und Zentrierlehren.
Schweißsystem—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Netzteil für zuverlässiges und gleichmäßiges orbitales Wolframschweißen; Maximale Ausgangsleistung von 200 Ampere; Einfach zu bedienender Farb-Touchscreen mit Sprachauswahl; Integrierter Massedurchflussregler - automatische Kontrolle des Schutzgasflusses des AD; Gewicht unter 23 kg (50 lbs); Kompatibel mit den Schweißköpfen der Swagelok Schweißsysteme
Features: Available for tube outside diameters ranging from 1/16 to 1/2 in. and 2 to 12 mm; Features a compact size for easy access to confined welding areas; Weld head includes arc gap gauge, centering gauge, micro fixture tool, tool package, and tungsten electrodes
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in a variety of industries; Weld head includes arc gap gauge, tool package, and tungsten electrodes
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Seiten 1-4: Der Schweißkopf der Serie 10 wird mit einem Orbitalschweißsystem von Swagelok für bessere Qualität, Beständigkeit und Produktivität beim WIG-Lichtbogenschweißen von Rohren von 1/4 bis 1 Zoll (6 bis 25 mm) Durchmesser verwendet.
Seiten 1-2. Merkmale: Erhältlich für Außendurchmesser von 1 1/2 bis 4 Zoll (38,1 bis 104 mm) ; Eine ideale Lösung für das Schweißen in bioprozesstechnischen und Halbleiteranwendungen u.Ä. ; Mit integriertem Vorrichtungsblock.
Erhältlich für Außendurchmesser von 3 bis 17,3 mm und 1/8 bis 5/8 Zoll; Bietet höhere Ausgangsleistungen; Vielseitigkeit zum Einsatz in verschiedenen Industriezweigen
Orbitalschweißschulung
Erlernen Sie die Prinzipien des Orbitalschweißens und erfahren Sie alles über die Einrichtung, den Betrieb und die Fehlerbehebung des Swagelok® M200 Schweißsystems von unseren Certified Weld Inspectors (CWI) und Certified Weld Educators (CWE).
Schulung zum Orbitalschweißen entdeckenRessourcenzentrum
Hilfsmittel für die Schweißfachkräfte von morgen
Die zunehmende Knappheit an Schweißern wirkt sich auf die globale Produktion von morgen aus. Automatisches Orbitalschweißen kann hier Abhilfe schaffen, allerdings nicht ohne fundierte Schulungen. Erfahren Sie, was bei einer Orbitalschweißschulung zur Ausbildung zukünftiger Schweißfachkräfte beachtet werden sollte.
Find the Right Tool for the Job: Considerations for Plant Equipment
Which tools and equipment must plant operators and technicians keep on hand at all times? From advanced orbital welding systems to basic tube deburring tools, there are essential tools for every connection, and it pays to be prepared.
Closing the Manufacturing Skills Gap with a Well-Trained Team
With an aging industrial workforce nearing retirement, manufacturers are turning to younger generations to replace expert knowledge. Learn how to build an effective fluid system training program.
Fluid System Expertise Improves Lab Functionality
Learn how Swagelok’s fluid system expertise helped the University of Ottawa improve its lab functionality at its Advanced Research Complex, a facility housing Canada’s only accelerator mass spectrometer. Orbital welding training from Swagelok helped elevate shop precision and productivity.