Амортизирующие фитинги — Протекторы манометров
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1/2 дюйма
- Нерж. сталь 316, латунь
- Переходник, редуцирующий переходник, с наружной резьбы NPT на трубный обжимной фитинг Swagelok
- Макс. давление от 2200 фунтов на кв. дюйм, ман. (151 бар) до 6600 фунтов на кв. дюйм, ман. (454 бара)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Амортизирующие фитинги — Протекторы манометров — Прямые
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-SA-EA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-SA-EG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-SA-EL Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-SA-EW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-SA-EA Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-SA-EW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT
Product Availability by Store Location
Hours