Swagelok® 스너버 피팅
Swagelok 스너버 피팅(게이지 프로텍터)은 게이지와 계기를 잠재적으로 위험한 시스템 압력 급상승과 충격으로부터 보호함으로써, 계기가 매끄럽게 라인 압력에 도달할 수 있도록 합니다.
스너버(Snubber) 피팅 보기압력 감지 계기의 업스트림에 Swagelok 스너버(Snubber) 피팅(게이지 프로텍터)을 설치하면, 시스템 변화에 대한 계기의 응답 속도가 줄어들어 잠재적인 손상으로부터 계기를 보호합니다. 그에 따라, 스너버(Snubber) 피팅은 계기의 수명을 연장하고 부품 교체, 수리와 관련된 맨아워, 시스템 가동 중단을 줄여줍니다.
압력 완충(또는 스너빙)은 다공성 소결 316 스테인리스강 요소를 사용하여 이루어집니다. 그다음, 요소 전반의 초기 압력 강하에 대해 응답 속도가 균등화되면서 계기가 매끄럽게 라인 압력에 도달합니다. 경질 가스에서 점도가 1000 SUS(Saybolt 범용 점도) 이상인 중질유에 이르는 유체 애플리케이션의 요구 조건을 충족하도록 다섯 가지 기본 요소 버전의 스너버(Snubber) 피팅을 공급할 수 있습니다. 스너버(Snubber) 피팅은 압력 충격, 임펄스, 급격한 상승으로부터 보호하는 용도로만 사용해야 합니다. 오염을 억제하려면 적절한 필터를 사용하십시오.
피팅 선택에 도움이 필요하십니까?
Категории амортизирующих фитингов
Протекторы манометров
Демпфирующие фитинги используют пористый спеченный элемент из нержавеющей стали 316 для защиты манометров от скачков и резких изменений давления в системе.
스너버 피팅 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Размеры циферблата 40, 50, 63, 100, 115 и 160 мм (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 и 6 дюймов); Точность в соответствии со стандартами ASME, EN и JIS; Поставляются с различными торцевыми соединениями, в том числе с трубными переходниками Swagelok®; Конфигурации с креплением позади корпуса по центру, позади внизу и снизу; Конструкция из нержавеющей стали и армированного термопласта; Предлагаются варианты исполнения с жидкостным наполнением и без наполнения
Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Installation des raccords pour tubes Swagelok
Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.