카탈로그
Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Заглушки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Трубные обжимные фитинги из перфторалкокси PFA:
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| 2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-100-P | Латунь | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| B-10M0-P | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| B-1210-P | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| B-200-P | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| B-400-P | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| B-500-P | Латунь | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| B-600-P | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| B-6M0-P | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| B-810-P | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| HC-400-P | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| HC-810-P | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| M-810-P | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| PFA-420-P | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| PFA-620-P | Перфторалкокси (PFA) | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| PFA-820-P | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| S-400-P | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-100-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-1010-P | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-1210-P | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-1610-P | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-2000-P | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-200-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-2400-P | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-300-P | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-P-0010 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-P-0013 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-PBLBQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-PCP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-500-P | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-600-P | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-600-P-0012 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M0-P-0001 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-810-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-810-P-0006 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| T-400-P | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.