Пропорциональные предохранительные клапаны Swagelok®
Пропорциональные предохранительный клапаны серии PRV обеспечивают защиту от превышения давления при наличии сертификата PED.
Узнать большеПропорциональные предохранительные клапаны серии PRV имеют пять диапазонов настройки рабочей пружины. Устройства настраивают, испытывают, фиксируют и маркируют для обеспечения требуемого значения. Они открываются постепенно, с ростом давления над величиной установки, и закрываются при снижении давления в системе ниже установки.
Кроме того, предохранительные клапаны серии PRV:
- Сертификация согласно требованиям PED 2014/68/EU, Категория IV
- имеют маркировку CE по условиям Директивы PED как предохранительный клапан согласно ISO-4126-1
Опциональные переходные торцевые соединения обеспечивают свободу действий при монтаже при различных настройках системы.
Технические характеристики
| Рабочее давление | до 6000 psig (413 бар ман) |
| Установка давления | От 145 до 6000 psig (от 10,0 до 413 бар ман) |
| Материалы уплотнения | Фторуглерод FKM и нитрил |
Каталоги пропорциональных предохранительных клапанов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV
Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.
Combler le déficit de compétences en fabrication avec une équipe bien formée
Avec une main-d’œuvre industrielle vieillissante et proche de la retraite, le secteur manufacturier se tourne vers les jeunes générations pour remplacer un personnel expert. Découvrez comment concevoir un programme de formation efficace sur les systèmes fluides.