Filtros — Filtros de gas de ultra alta pureza
Filtros disponibles con estas especificaciones:
- Accesorio VCR macho integral de 1/4 a 3/4 pulg
- 50°C (122°)
- Acero inoxidable VAR 316L
- 206 bar
- Caudal máximo de 30 a 2700 L/min (1 a 95 ft3/min)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Filtros de gas de ultra alta pureza — Filtros en Línea para Gases
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-SCF3-VR4-P-225 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-SCF3-VR8-P-225 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-SCF3-VR8-P-600 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-SCF3-VR4-P-30 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas