text.skipToContent text.skipToNavigation

중압 튜브 피팅 — 수나사 코넥터 — 직선형

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

중압 튜브 피팅 — 수나사 코넥터 — 직선형
Bulkhead unions provide leak-tight performance, robust tube grip, and vibration resistance, ensuring reliable connections preventing costly downtime.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-4FK0-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-4FK0-1-4MP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Male Medium-Pressure Cone and Thread 제품 보기
SS-4FK0-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-6FK0-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-6FK0-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6FK0-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-6FK0-7-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-8FK0-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.