Фитинги Swagelok® под приварку
Фитинги Swagelok под приварку обеспечивают стабильные качества, необходимые для поддержания эффективности и безопасности газовых и жидкостных систем на промышленных установках, включая сверхвысокой степени чистоты.
Показать все фитинги под приваркуКомпания Swagelok предлагает широкий выбор приварных фитингов различных размеров, форм и материалов для многочисленных областей применения. В ассортименте представлены фитинги для стыковой и раструбной сварки, труб высокой степени чистоты и общепромышленного назначения, сварные переходники, фитинги для подводной сварки. Компактные фитинги Swagelok Micro-Fit® обеспечивают расход и сервисные параметры, аналогичные фитингам большего диаметра, что крайне полезно в условиях ограниченного пространства.
Фитинги для стыковой сварки выпускаются в размерах от 1/8 до 1 дюйма (а также 6-18 мм) из нержавеющей стали 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR. Предназначены для выравнивания и обеспечения постоянной толщины стенок, а фитинги для раструбной сварки имеют толстые стенки для длительной работы в суровых условиях. Решающее значение имеет выбор материала фитингов, труб, и трубок для приварки. Использование совместимых материалов обеспечит одинаковые коэффициенты расширения и снизит вероятность некачественных сварных швов, овальности либо смещения размеров, которые негативно влияют на общее качество сварки.
Категории фитингов под приварку
Переходники под приварку
Высокопрочные переходные фитинги под приварку обеспечивают необходимую прочность и надежность, а также соответствуют вашим требованиям к качеству и коррозионной стойкости.
Фитинги Micro-Fit высокой степени чистоты под приварку встык
Фитинги Micro-Fit для приварки встык подходят для систем, требующих компактных размеров, обеспечивая при этом расход и эксплуатационные характеристики, не уступающие более крупным фитингам.
Фитинги под приварку враструб
Фитинги для приварки враструб обеспечивают правильную посадку трубок и снижение теплового нагрева во время сварки благодаря тонкой стенке.
Фитинги со сварным соединением встык
Прямые, угловые, тройниковые и крестообразные фитинги для приварки встык имеют точный диаметр, соответствующий размеру трубки, и образуют высокопрочные соединения.
Каталоги фитингов под приварку
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.
Schweißfittings
Swagelok bietet eine Vielzahl von Schweißfittings aus verschiedenen Werkstoffen sowie in variablen Formen und Größen, so dass für alle industriellen oder hochreinen Anwendungen die passende Lösung dabei ist. Bei zahlreichen unterschiedlichen Legierungen profitieren Sie von dauerhaft zuverlässigen Verbindungen, die sämtliche Anforderungen bei Qualität und Korrosionsbeständigkeit erfüllen.
Unser Angebot umfasst:
- Micro-Fit® Stumpfschweißfittings für hochreine Anwendungen
- Muffenschweißfittings für dickwandige Rohre
- Unterwasserschweißfittings
- Rohrverbindungen mit Automatik-Stumpfschweißenden
- Stumpfschweißfittings
- Rohrverbindungen mit Automatik-Muffenschweißenden
- Muffenschweißfittings
- Schweißadapter