Catalogs
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16 дюйма | - | - | - | View Product |
MS-IG-1010 | - | 5/8 дюйма, 14, 15 и 16 мм | - | - | - | View Product |
MS-IG-10M0 | - | 10 мм | - | - | - | View Product |
MS-IG-1210 | - | 3/4 дюйма, 18 мм | - | - | - | View Product |
MS-IG-1410 | - | 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм | - | - | - | View Product |
MS-IG-1610 | - | 1 дюйм, 25 мм | - | - | - | View Product |
MS-IG-200 | - | 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм | - | - | - | View Product |
MS-IG-400 | - | 1/4 дюйма, 6 мм | - | - | - | View Product |
MS-IG-468 | - | 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм | - | - | - | View Product |
MS-IG-500 | - | 5/16 дюйма, 8 мм | - | - | - | View Product |
MS-IG-600 | - | 3/8 дюйма | - | - | - | View Product |
MS-IG-612M | - | 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм | - | - | - | View Product |
MS-IG-810 | - | 1/2 дюйма, 12 мм | - | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.