Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Манометрические клапаны с резьбовой крышкой
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/2 и 3/4 дюйма с наружн. резьбой до 1/2 дюйма с торцевыми соединениями с внутр. резьбой NPT
- От –65°F (–53°C) до 1200°F (648°C)
- Нерж. сталь 316
- От 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Манометрические клапаны с резьбовой крышкой — Прямая конфигурация
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-6PNBGM12-F8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6PNBGM8-F8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT
Product Availability by Store Location
Hours