Клапанные блоки — Трехклапанные блоки для КИП — 3-клапанный, шариковый шток
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Клапанные блоки — Трехклапанные блоки для КИП — 3-клапанный, шариковый шток
Уменьшите число потенциальных мест утечки, соблюдая при этом требования по уровню жидкости или разности давлений, с помощью компактных клапанных блоков Swagelok, содержащих 2, 3 или 5 клапанов в едином корпусе.
Системы приборных клапанных блоков
Приборные двух-, трех- и пятиклапанные блоки серий V, VB и VL; двух-, трех- и пятиклапанные блоки прямого монтажа серии VE; двухклапанные блоки выносного монтажа; модульные контрольно-измерительные системы Mod 85
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-V3NBF8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-V3NBF8-FL | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Соединение для КИП | Фланец | Просмотр изделия |
SS-V3NBF8-FL-G | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Соединение для КИП | Фланец | Просмотр изделия |
SS-V3NBF8-G | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-V3NBFL | Нержавеющая сталь 316 | Соединение для КИП | Фланец | Соединение для КИП | Фланец | Просмотр изделия |
SS-V3NBM8-F8-11421 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.