Клапанные блоки — Трехклапанные блоки для КИП
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Клапанные блоки — Трехклапанные блоки для КИП — 3-клапанный, шариковый шток
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-V3NBF8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-V3NBF8-FL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Соединение для КИП Фланец SS-V3NBF8-G Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-V3NBM8-F8-11421 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-V3NBF8-FL-G Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Соединение для КИП Фланец SS-V3NBFL Нержавеющая сталь 316 Соединение для КИП Фланец Соединение для КИП Фланец
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間